WIL-ID-S es una solución de armario de control diseñada lista para su instalación. WIL-ID-S es un componente del sistema de detección de hielo ID-S que se encarga de todas las tareas de supervisión y de las evaluaciones. El sistema de detección de hielo consta de los sensores ID-S-S, el radiorreceptor ID-S-RT y la unidad de evaluación WIL-ID-S. WIL-ID-S es un explorador web parametrizable que se puede integrar directamente en la instalación mediante Modbus/TCP y PROFINET. También permite una señalización sin potencial con relé.
WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6
-
Conjunto de aparamenta
1053701
Unidad de evaluación protegida por sensor, componentes del sistema de detección de hielo ID-S, con 6 sensores ID-S-S 915, comunicación con banda de frecuencias de 915 MHz, así como Modbus TCP y PROFINET
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Parametrización con explorador web
Integración sencilla en instalaciones existentes