El conjunto de aparamenta de Phoenix Contact incluye un PLCnext Control que se debe ampliar con una aplicación básica sujeta a licencia a un regulador de sistema de generación de energía según VDE-AR-N 4110:2018 (y 4120:2018) en combinación con FGW TR8 Rev.09 para instalaciones de tipo 1 y tipo 2. Las licencias para la aplicación básica están disponibles en la PLCnext Store.
El componente PLCnext incluido en la aplicación básica cumple los siguientes requisitos:
Regulación de la potencia activa
• Definición del valor nominal por el operador de la red y por terceros
• Curva característica P(f) (solo instalaciones de tipo 2)
Regulación de la potencia reactiva
• cos(φ)
• Regulación de la potencia reactiva con función de limitación de tensión
• Curva característica Q(U)
• Curva característica Q(P)
Otros
• Desplazamiento con priorización de la energía reactiva
• Puenteado del regulador (modo esclavo)
• Monitorización de las condiciones de tensión en el punto de conexión de red (NAP) para la conexión de la unidad de generación de energía tras una activación protectora en la unidad de generación de energía (VDE-AR-N 4120:2018)
• Instanciación múltiple del componente PLCnext para la regulación independiente de varios tipos de unidades de generación de energía, por ejemplo, sección de instalación 1: FV, sección de instalación 2: planta de cogeneración, etc.
OBSERVACIONES IMPORTANTES
La conexión de la interfaz (empresa suministradora de energía, distribuidor directo, medidores de energía y unidades de generación, así como, por ejemplo, la conexión del portal, etc.) la debe implementar el usuario en función de cada proyecto específico.
La funcionalidad de regulación del sistema de generación de energía requiere licencia. La licencia necesaria depende de la potencia máxima posible de la instalación. Están disponibles las siguientes licencias:
• Power Control Unit - 250 kW (para una suma de potencia activa de hasta 250 kW)
• Power Control Unit - 1 MW (para una suma de potencia activa de hasta 1 MW)
• Power Control Unit - 5 MW (para una suma de potencia activa de hasta 5 MW)
• Power Control Unit - 10 MW (para una suma de potencia activa de hasta 10 MW)
• Power Control Unit - 50 MW (para una suma de potencia activa de hasta 50 MW)
• Power Control Unit - UNLIMITED (sin limitación de la suma de potencia activa)
Puede adquirir y descargar las licencias en la PLCnext Store (puede consultar los enlaces en la pestaña "Descargas").
SOL-SC-PCU-1-000-2-0-0
-
Conjunto de aparamenta
1160749
Solución de armario de control con un PLCnext Control. Preparado para una aplicación de regulador de sistema de generación de energía específica para el cliente. Base para la gestión de la alimentación de los sistemas de generación de energía que alimentan la red de media y alta tensión.
Detalles de producto
Sus ventajas
Compatibilidad con lenguajes estándar
Ampliable conforme a las preferencias del cliente gracias a interfaces abiertas
Regulación específica del explotador de la red de los sistemas de generación de energía
Estabilización de redes eléctricas locales