La columna de señalización está prevista para la señalización de estados de máquinas e instalaciones. Para los diferentes segmentos de la superficie luminosa es posible configurar individualmente el color, el brillo y el efecto luminoso. La columna de señalización puede integrarse en diversas redes a través de un maestro IO-Link. Mediante la integración del archivo de descripción de equipos IODD en herramientas de software, como el software de automatización PLCnext Engineer, es posible configurar la columna de señalización de forma centralizada. Mediante objetos ISDU se pueden leer y escribir parámetros ampliados y datos de diagnóstico del PLC de forma acíclica.
PSD-SC IOL S9 AE
-
Columna de señalización
1801971
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Dispositivo de aviso |
Familia de productos | PSD-SC |
MTTF | 41 Años |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | III |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 3 |
Alimentación | |
Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC ±20 % |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Generalidades | |
Absorción de corriente | típ. 445 mA |
Número de segmentos | 9 |
Tipo de elemento de señalización | óptico |
acústico | |
Tipo de señal acústica | Sonido permanente |
Tono intermitente | |
Tono alterno | |
Tono con frecuencia variable | |
Ascendente | |
Descendente | |
Tipo de señal óptica | Destello (Frecuencia configurable) |
Luz permanente | |
Luz giratoria | |
Luz de destellos | |
Destello doble | |
Destello triple | |
Número de tonos | 10 (preconfigurado) |
Volumen | máx. 105 db(A) (a 1 m de distancia) |
Rango de volumen | 80 db(A) ... 105 db(A) |
IO-Link | |
Número de puertos | 1 |
Tipo de conexión | Conector M12 |
Especificación | V1.1 |
Velocidad de transmisión | 230,4 kBit/s (COM3) |
Tiempo de ciclo | min. 6 ms |
Tipo de conexión | Conector M12, 4 polos |
Características de luz | |
Tipo de iluminación | LED |
Altura | 271 mm (Incluida junta) |
Diámetro | 72,5 mm |
Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
Color (Casquete esférico) | Blanco transparente |
Material () | Policarbonato |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (IP) | IP66 |
IP69K | |
Índice de protección (IK) | IK08 (Grado de resistencia al impacto) |
Índice de protección (Tipo UL) | UL Type 4 |
UL Type 4X | |
UL Type 12 | |
UL Type 13 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C (A una temperatura >50 °C, el brillo y la vida útil del equipo pueden reducirse significativamente) |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Descarga de electricidad estática (ESD)IEC 61000-4-2 Criterio B, descarga de contactos de ±4 kV, descarga de aire de ±8 kV |
Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Campos electromagnéticosIEC 61000-4-3 Criterio AIntensidad de campo: 10 V/m (80 MHz ... 1 GHz)Intensidad de campo: 3 V/m (1 GHz ... 6 GHz) | |
Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Transitorios rápidos (burst)IEC 61000-4-4 Criterio B, +2 kV | |
Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Sobretensión transitoria (surge)IEC 61000-4-5 Criterio B, cables de alimentación DC: 0,5 kV (simétricos) | |
Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Perturbaciones conducidasIEC 61000-4-6 Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
Comprobación de la emisión de interferencias según EN IEC 61000-6-4 Clase A |
Tipo de montaje | Montaje en el suelo |
Montaje en tubo |
Código de artículo | 1801971 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DRL112 |
GTIN | 4067923424562 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 610 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 570 g |
Número de tarifa arancelaria | 85318070 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371220 |
ECLASS-15.0 | 27371220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000232 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
PSD-S ME BR-SM/1S - Soporte de montaje 2700160
-
PSD-S ME BT 110 - Material de montaje 2700156
-
PSD-S ME T-M 250 - Material de montaje 2700157
-
PSD-S ME T-M 400 - Material de montaje 2700158
-
PSD-S ME B-M - Material de montaje 2700164
-
PSD-S ME B-P - Material de montaje 2700163
-
PSD-S ME BR-SM - Soporte de montaje 2700144
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1683002
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1696963
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668373
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1668386
-
SAC-4P-M12MS/10,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1500402
-
SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697001
Sus ventajas
Uso flexible
Cuatro modos operativos diferentes: modo de columna de señalización, modo de autoescala, modo de nivel de llenado y modo individual
Especificación IO-Link V1.1
Conexión a un maestro IO-Link con conector M12
IP66/IP69K
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia