LPS-12/E - Conector de servicio técnico
3270600

Conector de servicio técnico, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2- 4 mm2, color: rojo

Detalles de producto









Productos compatibles