FP 1,27/ 32-FWL-20/.../...
-
Clavija de enchufe IDC confeccionada
1010229
Clavija de enchufe IDC confeccionada, corriente asignada: 1,2 A, longitud de cable: Entrada libre (0,05 ... 0,95 m), Tipo de cable:Cable plano, Cable plano. Encontrará muestras preconfeccionadas en la pestaña "Accesorios".
Detalles de producto
Tipo de producto | Clavija de enchufe IDC confeccionada |
Familia de productos | FR 1,27/...-Cabling |
Número de polos | 32 |
Paso | 1,27 mm |
Número de filas | 2 |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (a 20 °C 50 polos) |
Resistencia de contacto | 10 mΩ |
Tensión de prueba | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
Nota sobre la aplicación | Tenga en cuenta la indicación de uso para la confección propia que se encuentran en el área de descargas. |
Nota sobre documentación | En el Download Center están disponibles documentos actuales como los modelos 3D, los esquemas de las familias de productos, las hojas de características o los esquemas de embalaje. |
Observación referente al funcionamiento | La tensión adicional en el funcionamiento se obtiene en función de la aplicación teniendo en cuenta las líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire en el marco de los requisitos de aislamiento según IEC 60664-1. |
Paso | 1,27 mm |
Aplicación | |
Desplazamiento del centro | ± 0,7 mm en eje longitudinal y transversal |
Tolerancia angular | ± 4 ° en eje longitudinal |
± 2 ° en eje transversal |
Fuerzas al enchufar y desenchufar | |
Resultado | Prueba aprobada |
Número de ciclos | 500 |
Fuerza al enchufar por polo aprox. | 0,5 N |
Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 0,5 N |
Prueba térmica | Grupo de prueba C | |
Especificación del ensayo | IEC 60512-5-2:2002-02 |
Número de polos probado | 50 |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | IEC 60512-3-1:2002-02 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | ≥ 10 GΩ |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frecuencia | 10 - 2000 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Prueba de durabilidad | |
Especificación del ensayo | IEC 60512-9-1:2010-03 (conformidad) |
Tensión de choque soportable a nivel del mar | 0,8 kV |
Resistencia de contacto R1 | 10 mΩ |
Resistencia de contacto R2 | 10 mΩ |
Ciclos de enchufe | 500 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | ≥ 10 GΩ |
Ensayo climático | |
Especificación del ensayo | IEC 60512-11-7:2003-05 |
Fatiga por corrosión | Método 1, 10 días |
Tensión alterna soportable | 500 V AC |
Choque | |
Especificación del ensayo | IEC 60068-2-27:2008-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 50g |
Duración del choque | 11 ms |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -55 °C ... 125 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Conexión 1 | |
Material aislante | LCP |
CTI según IEC 60112 | 175 |
Longitud del cable | Entrada libre (0,05 ... 0,95 m) |
Cable plano [PVC] | |
Observación | Conductor identificador: rojo |
UL AWM Style | 2678 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | Cable plano [PVC] |
Diseño de conductores | 32 x 7 x 0,102 mm |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 30 |
Sección de línea | 0,06 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,66 mm |
Envoltura exterior, color | gris |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Paso | 0,635 mm |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 354 Ω/m |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1500 V |
Resistencia a las llamas | UL VW-1 |
Temperatura ambiente (colocación móvil) | -10 °C ... 105 °C |
Temperatura ambiente (disposición) | -30 °C ... 105 °C |
Código de artículo | 1010229 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 500 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AAXPAA |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Conectores placa a placa o cable a placa compactos y de muchos polos para diseños del equipo con ahorro de espacio
Posibilidad de pedido preconfeccionado: las clavijas de enchufe IDC con cable de cinta plana permiten un empleo inmediato en el equipo
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia