HC-STA-D25-SLWSC-2SSP21-EL-AL
-
Carcasa
1424399
Carcasa de superficie D25, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x Pg21, altura: 57 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar
Detalles de producto
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
Familia de productos | HC-STA-D |
Aplicación | Estándar |
Construcción | D25 |
Número de salidas de cable | 2 |
Tipo de atornillado | 2x Pg21 |
Tapa de protección | sí |
Salida de cables | lateral |
Prensaestopas Pg | sin |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 51 mm |
Altura | 57 mm |
Longitud | 80 mm |
Diámetro de taladro | 4,5 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo) |
V0 (Tapa de protectora) | |
Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
Material tapa protectora | PC |
Material brida de bloqueo | PA |
Datos mecánicos | |
Tipo de atornillado | 2x Pg21 |
Tipo de bloqueo | Brida |
Par de apriete | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (para tornillos de fijación M4 de la carcasa de superficie) |
Indicaciones de montaje | Un orificio de entrada está cerrado con un tapón ciego de plástico y puede abrirse con un destornillador. |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 (con tapa protectora bloqueada) |
IP67 (en estado enchufado) | |
Resistencia a los golpes | IK08 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Código de artículo | 1424399 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF7APE |
GTIN | 4055626371399 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 194,25 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 185 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411200
-
A-INSP-PG21-65N-P-BK - Tornillo de cierre 1415214
-
HC-BS-PG21 - Tornillo de cierre 1674529
-
HC-D25-BC-HI-PLBK - Tapa de protección 1414674
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241055
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia