El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HC-STA-B32-SHWD-2SSM32-ELC-AL - Carcasa
1424848

Carcasa de superficie B32, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 2, lateral, 2x M32, altura: 90 mm, prensaestopas: sin, Estándar

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas