HC-STA-B24-BWD-ELC-AL
-
Carcasa
1411331
Caja empotrada HEAVYCON B24, con brida transversal, con junta plana, aluminio resistente al agua de mar, junta perfilada conductiva
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Por qué las carcasas de los conectores HEAVYCON no tienen recubrimiento en polvo?
Las carcasas de aluminio sin revestimiento de la gama HEAVYCON son adecuadas tanto para aplicaciones estándar como CEM. Gracias a sus juntas y superficies conductoras, son "EMC ready" y ofrecen excelentes propiedades de pantalla en combinación con un... Ver más
Las carcasas de aluminio sin revestimiento de la gama HEAVYCON son adecuadas tanto para aplicaciones estándar como CEM. Gracias a sus juntas y superficies conductoras, son "EMC ready" y ofrecen excelentes propiedades de pantalla en combinación con un prensaestopas CEM. Esto las hace especialmente adecuadas para entornos electromagnéticamente exigentes.
Ver menos¿Son compatibles las nuevas carcasas HEAVYCON STA sin recubrimiento con las antiguas versiones con recubrimiento en polvo?
Sí, las carcasas con recubrimiento en polvo anteriores son compatibles en general con las nuevas variantes HC-STA sin recubrimiento.
Excepción: HC-B32 y HC-STA-B32 no pueden combinarse entre sí.
¿Se admiten también las variantes de carcasa con roscas múltiples?
Sí, se pueden realizar versiones especiales con roscas múltiples para muchas variantes de carcasa.
Para ello, póngase en contacto con su comercial local.
¿Por qué las fuerzas de enclavamiento de las carcasas HEAVYCON STA son superiores a las de las antiguas variantes con recubrimiento de polvo o de la competencia?
Las anteriores carcasas con recubrimiento de polvo alcanzaban el índice de protección IP65.
Las mayores fuerzas de enclavamiento de las carcasas HC-STA garantizan los índice de protección superiores IP66 e IP67.
¿Qué significa "aluminio resistente a la corrosión"?
Las carcasas HEAVYCON están fabricadas con una aleación de aluminio de alta calidad.
Las carcasas se someten a una prueba de niebla salina de 96 horas según la norma IEC 60068-2-11:1981.
Tras la prueba, no hay daños ni signos de corrosión que p...
Ver más
Las carcasas HEAVYCON están fabricadas con una aleación de aluminio de alta calidad.
Las carcasas se someten a una prueba de niebla salina de 96 horas según la norma IEC 60068-2-11:1981.
Tras la prueba, no hay daños ni signos de corrosión que perjudiquen el funcionamiento de la carcasa metálica.