HC-STA-B10-SLFDC-2SSM20-ELC-AL
-
Carcasa
1412830
Carcasa de superficie B10, para brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x M20, altura: 54 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar
Detalles de producto
| Generalidades | Para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Generalidades | También disponible como variante con recubrimiento de polvo o de color: 1372792 HC-STA-B10-SLFDC-2SSM20-EL/.../... |
| Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
| Aplicación | Estándar |
| Construcción | B10 |
| Número de salidas de cable | 2 |
| Tipo de atornillado | 2x M20 |
| Tapa de protección | sí |
| Salida de cables | lateral |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 52 mm |
| Altura | 54 mm |
| Longitud | 92 mm |
| Diámetro de taladro | 5,5 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Tapa de protectora) |
| Material junta | NBR, conductiva |
| Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
| Material tapa protectora | PC |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 2x M20 |
| Tipo de bloqueo | Pin |
| Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm (para tornillos de fijación M5 de la carcasa de superficie) |
| Indicaciones de montaje | Un orificio de entrada está cerrado con un tapón ciego de plástico y puede abrirse con un destornillador. |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 (en estado enchufado) |
| IP67 (en estado enchufado) | |
| IP54 (con capuchón de protección cerrado) | |
| Resistencia a los golpes | IK09 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Código de artículo | 1412830 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7APB |
| GTIN | 4055626060897 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 219,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 212,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.0 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,687 kg CO2e |
Productos compatibles
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensaestopas 1411163
-
HC-M-KV-M20(1ASI) - Prensaestopas 1584017
-
HC-B10-SP-CBK - Junta perfilada 1411479
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Tapa de protección 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Tapa de protección 1421101
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241061
Sus ventajas
Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia