HC-STA-B10-SHWSC-2SSM40-ELC-AL
-
Carcasa
1082585
Carcasa de superficie B10, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x M40, altura: 74,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar
Detalles de producto
| Generalidades | Para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
| Aplicación | Estándar |
| Construcción | B10 |
| Número de salidas de cable | 2 |
| Tipo de atornillado | 2x M40 |
| Tapa de protección | sí |
| Salida de cables | lateral |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 52 mm |
| Altura | 74,5 mm |
| Longitud | 92 mm |
| Diámetro de taladro | 5,5 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo) |
| V0 (Tapa de protectora) | |
| Material junta | NBR, conductiva |
| Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
| Material tapa protectora | PC |
| Material brida de bloqueo | PA |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 2x M40 |
| Tipo de bloqueo | Brida |
| Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm (para tornillos de fijación M5 de la carcasa de superficie) |
| Indicaciones de montaje | Un orificio de entrada está cerrado con un tapón ciego de plástico y puede abrirse con un destornillador. |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 (con capuchón de protección cerrado) |
| IP67 (en estado enchufado) | |
| Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistencia a los golpes | IK08 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Código de artículo | 1082585 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7APB |
| GTIN | 4055626816227 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 290 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411167
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411192
-
HC-B10-SP-CBK - Junta perfilada 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Brida de la carcasa 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Tapa de protección 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Tapa de protección 1421101
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241064
Sus ventajas
Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia