HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL/...
-
Carcasa
1372651
Carcasa aérea B6, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, 1x M25, altura: 52 mm, prensaestopas: sin, con color opcional del recubrimiento de polvo
Detalles de producto
Generalidades | variante con recubrimiento de polvo o de color del artículo 1412575 HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL |
Generalidades | Para insertos de contactos HC-B6, BB10, DD24, M |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
Aplicación | Estándar |
Diseño | B6 |
Tipo de bloqueo | para brida longitudinal |
Número de salidas de cable | 1 |
Tipo de atornillado | 1x M25 |
Salida de cables | recta |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 44 mm |
Altura | 52 mm |
Longitud | 60 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP67 | |
Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistencia a los golpes | IK08 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Código de artículo | 1372651 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF7APB |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 113,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 113,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Prensaestopas 1584020
-
US-EMLP (20X9) CUS - Marcador de plástico 0830085
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - Tapa de protección 1346525
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241062
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia