El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - Carcasa
1424635

Carcasa empotrada D7, para bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de cinc, altura: 41,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR, suelo abierto

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B