HC-HPR-B06-HHWH-1STM20-EM-BK
-
Carcasa
1411878
Caja aérea HEAVYCON B6, serie HPR, con bloqueo por tornillo, con rosca M20, salida lateral, para requisitos medioambientales y EMC elevados
Detalles de producto
| Generalidades | para insertos de contactos HC-B6, BB10, DD24, M. Forma alta de carcasa para un espacio de cableado extragrande |
| Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
| Familia de productos | HC-HPR-B |
| Serie | HPR-B6 |
| Aplicación | Aplicaciones ferroviarias |
| Construcción | B6 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Tipo de atornillado | 1x M20 |
| Tapa de protección | no |
| Salida de cables | lateral |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 58 mm |
| Altura | 100,5 mm |
| Longitud | 132 mm |
| Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, negro |
| Material brida de bloqueo | Acero inoxidable |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Resistencia a los golpes | IK09 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 1x M20 |
| Tipo de bloqueo | Tornillo |
| Indicaciones de montaje | Tornillo de bloqueo M6, hexagonal con ranura (ancho de llave 10), par de apriete: 4 Nm |
| Código de artículo | 1411878 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944250 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 497,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 497,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Prensaestopas 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensaestopas 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Prensaestopas 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Prensaestopas 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Prensaestopas 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Adaptador de reducción 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Adaptador de ampliación 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Tornillo de cierre 1645846
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Marcador de plástico 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241061
Sus ventajas
Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia