El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK - Carcasa
1411497

Carcasa aérea B24, para brida transversal, material: PA 6.6-FR, salidas de cable: 2, recta/lateral, altura: 87,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Estándar

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
Gastos mínimos como ejecución metálica
Peso reducido
Riesgo mínimo de condensación