Un orificio atornillado está cerrado, pero puede abrirse mediante un destornillador
HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK
-
Carcasa
1407637
Carcasa de superficie B10, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x M32, altura: 74 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar
Detalles de producto
EAC
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102Productos compatibles
Sus ventajas
Gastos mínimos como ejecución metálica
Peso reducido
Riesgo mínimo de condensación