Un orificio atornillado está cerrado, pero puede abrirse mediante un destornillador. Incl. dos reducciones de plástico M32 en M20
HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM20-PLRBK
-
Carcasa
1421355
Carcasa de superficie B10, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x M20, altura: 74 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar, incluidos 2x adaptadores de reducción
Detalles de producto
EAC
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102cUL Recognized
ID de homologación: E255026UL Recognized
ID de homologación: E255026Productos compatibles
Sus ventajas
Gastos mínimos como ejecución metálica
Peso reducido
Riesgo mínimo de condensación