HC-EVO-B06-HHFS-PLBK
-
Carcasa
1407620
Carcasa aérea HEAVYCON EVO de plástico, con brida de bayoneta para la conexión por tornillo EVO, B6, para bloqueo longitudinal, altura 87,5 mm, sin conexión por tornillo EVO
Detalles de producto
Generalidades | para insertos de contactos HC-B6, BB10, DD24, M. Forma alta de carcasa para un espacio de cableado extragrande |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
Familia de productos | HC-EVO-B |
Aplicación | Estándar |
Construcción | B6 |
Número de salidas de cable | 1 |
Ejecución | Diseño alto |
Salida de cables | recta |
Prensaestopas Pg | sin |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 44 mm |
Altura | 87,5 mm |
Longitud | 60 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
Material carcasa | PA 6.6-FR |
Datos mecánicos | |
Tipo de bloqueo | Pin |
Indicaciones de montaje | La carcasa aérea de base debe complementarse con un prensaestopas EVO. El prensaestopas EVO está disponible en 4 tamaños. Con él puede establecerse una salida de cables recta o lateral. El montaje del prensaestopas EVO se realiza a mano o con ayuda de una llave de tubo. |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
Índice de protección (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Resistencia a los golpes | IK08 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Código de artículo | 1407620 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF7APL |
GTIN | 4046356776820 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 79 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 77 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0,611 kg CO2e |
Productos compatibles
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Prensaestopas 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Prensaestopas 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Prensaestopas 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Prensaestopas 1407672
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - Tapa de protección 1346525
-
US-EMP (20X9) - Rótulo para encajar 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Rótulo para encajar 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Prensaestopas 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Prensaestopas 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Prensaestopas 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptador 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptador 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptador 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptador 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptador 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptador 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptador 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptador 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptador 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptador 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptador 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptador 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Prensaestopas 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Prensaestopas 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Prensaestopas 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Prensaestopas 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Prensaestopas 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Prensaestopas 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Prensaestopas 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Prensaestopas 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Prensaestopas 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Prensaestopas 1414643
Sus ventajas
Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
Gastos mínimos como ejecución metálica
Peso reducido
Riesgo mínimo de condensación
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia