HC-D 50-TFQ-76/O1M32S
-
Carcasa
1604972
Carcasa aérea HEAVYCON D50, para brida transversal, altura 76 mm, con tubuladura 1x M32, salida de cables lateral
Carcasa aérea HEAVYCON D50, para brida transversal, altura 76 mm, con tubuladura 1x M32, salida de cables lateral
| Generalidades | para insertos de contactos HC-D25, A16/A32 |
| Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
| Aplicación | Estándar |
| Construcción | D50 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
| Apantallado | no |
| Salida de cables | lateral |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 56 mm |
| Altura | 76 mm |
| Longitud | 82 mm |
| Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
| Tipo de bloqueo | Pin |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Código de artículo | 1604972 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7AAE |
| GTIN | 4017918882358 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 296,68 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 296,68 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |