Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Phoenix Contact Colombia
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
HC-D 15-AML - Carcasa
HC-D 15-AML
-
Carcasa
1772379
Carcasa empotrada HEAVYCON D15, con brida longitudinal, altura 26 mm
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Notas
Generalidades
para insertos de contactos HC-D15, A10
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa
Carcasa empotrada
Aplicación
Estándar
Construcción
D15
Apantallado
no
Prensaestopas Pg
sin
Dimensiones
Esquema de dimensiones
Anchura
30,5 mm
Altura
26 mm
Longitud
81 mm
Medida de montaje
Ancho del corte de montaje
24 mm
Longitud del corte de montaje
57,5 mm
Datos del material
Material junta
CR
Material carcasa
Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa
Recubrimiento de polvo, gris
Material brida de bloqueo
Acero, galvanizado
Propiedades mecánicas
Datos mecánicos
Tipo de bloqueo
Brida
Montaje
Indicaciones de montaje
La junta plana se suministra cerrada. El desprendimiento necesario tiene lugar durante el montaje.
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP65
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 125 °C
Datos comerciales
Código de artículo
1772379
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de producto
AF7AAE
GTIN
4017918037048
Peso por unidad (incluido el embalaje)
140,58 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
89,93 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto