HC-COM-SHOWS-1STM25-EL-AL
-
Carcasa
1078596
Carcasa de superficie COM, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, 1x M25, altura: 37,5 mm, prensaestopas: sin, Estándar
Detalles de producto
| Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
| Familia de productos | HC-COM |
| Aplicación | Estándar |
| Construcción | COM |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Tipo de atornillado | 1x M25 |
| Salida de cables | lateral |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 49,5 mm |
| Altura | 37,5 mm |
| Longitud | 63,5 mm |
| Diámetro de taladro | 3,5 mm |
| Medida de montaje | |
| Ancho del corte de montaje | 24,5 mm |
| Longitud del corte de montaje | 27 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo) |
| Material junta Junta plana | NBR, conductiva |
| Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material brida de bloqueo | PA |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 1x M25 |
| Tipo de bloqueo | Brida |
| Par de apriete | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (para tornillos de fijación M4 de la carcasa de superficie) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| Resistencia a los golpes | IK06 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Código de artículo | 1078596 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7APP |
| GTIN | 4055626794143 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 85,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 85 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-COM-BCFS-PL-BK - Tapa de protección 1079396
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Marcador de plástico 0830995
-
HC-COM-DCFS-PL-BK 100 - Tapa de protección 1681721
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241062
Sus ventajas
Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia