HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-STA
-
Carcasa
1604560
HEAVYCON ADVANCE con recubrimiento de polvo estándar, carcasa aérea B24, con bloqueo por bayoneta, altura 100 mm, con rosca 1xM32, salida lateral de cable
Detalles de producto
Generalidades | para insertos de contactos HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por bayoneta |
Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
Aplicación | Estándar |
Construcción | B24 |
Número de salidas de cable | 1 |
Tipo de atornillado | 1x M32 |
Apantallado | no |
Salida de cables | lateral |
Prensaestopas Pg | sin |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 57 mm |
Altura | 100 mm |
Longitud | 152 mm |
Medida de montaje | |
Ancho del corte de montaje | 35 mm |
Longitud del corte de montaje | 112 mm |
Material junta | NBR |
Material carcasa | Fundición de aluminio a presión |
Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris |
Material brida de bloqueo | Acero inoxidable, parte de empuñadura: PA-GF |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Datos mecánicos | |
Tipo de atornillado | 1x M32 |
Tipo de bloqueo | Tornillo |
Indicaciones de montaje | Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica. |
Código de artículo | 1604560 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | AF7AAA |
GTIN | 4017918948245 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 476,13 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 476,13 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 2,164 kg CO2e |
Productos compatibles
-
HC-B-BF - Brida de sujeción 1604641
-
HC-B-BF-SET - Brida de sujeción 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Tapa de protección 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Prensaestopas 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Prensaestopas 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Prensaestopas 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Prensaestopas 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Adaptador de reducción 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adaptador de ampliación 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Tornillo de cierre 1645862
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia