HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK
-
Carcasa
1420923
Carcasa aérea B24, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, 1x M32, altura: 93,7 mm, prensaestopas: sin, exigencias ambientales aumentadas
Detalles de producto
| Generalidades | para insertos de contactos HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
| Familia de productos | HC-ADV |
| Aplicación | exigencias ambientales aumentadas |
| Construcción | B24 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
| Tornillos de fijación | M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm) |
| Apantallado | no |
| Salida de cables | lateral |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Par de apriete | 3 Nm ... 5 Nm (para tornillos de fijación M6 de la carcasa aérea) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 93,7 mm |
| Longitud | 152 mm |
| Medida de montaje | |
| Ancho del corte de montaje | 35 mm |
| Longitud del corte de montaje | 112 mm |
| Material junta | Viton |
| Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, negro |
| Material brida de bloqueo | Acero inoxidable |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistencia a los golpes | IK09 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
| Tipo de bloqueo | Tornillo |
| Tornillos de fijación | M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm) |
| Código de artículo | 1420923 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7API |
| GTIN | 4055626249223 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 400 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 392 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 9,784 kg CO2e |
Productos compatibles
-
HC-B-AF - Brida de sujeción 1686533
-
HC-B-AF-SET - Brida de sujeción 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Tapa de protección 1690765
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411127
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Prensaestopas 1646010
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411166
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Marcador de plástico 0830995
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1208911
-
SF-M BH - Destornillador 1212070
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia