HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-EMC-AL
-
Carcasa
1413402
Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE, B10, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) de acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 93,7 mm, con rosca, 1x M32, salida de cables recta, sin superficie, junta conductiva (propiedades CEM)
Detalles de producto
| Generalidades | Para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
| Familia de productos | HC-ADV |
| Aplicación | Offshore/CEM |
| Construcción | B10 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
| Tornillos de fijación | M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm) |
| Salida de cables | recta |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Par de apriete | 3 Nm ... 5 Nm (para tornillos de fijación M6 de la carcasa aérea) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 57 mm |
| Altura | 93,7 mm |
| Longitud | 105 mm |
| Medida de montaje | |
| Ancho del corte de montaje | 35 mm |
| Longitud del corte de montaje | 65 mm |
| Material junta | NBR, conductiva |
| Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
| Material brida de bloqueo | Acero inoxidable |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistencia a los golpes | IK09 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
| Tipo de bloqueo | Tornillo |
| Indicaciones de montaje | Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica. |
| Tornillos de fijación | M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm) |
| Código de artículo | 1413402 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7APH |
| GTIN | 4055626030364 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 264 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 262,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,668 kg CO2e |
Productos compatibles
-
HC-B-AF - Brida de sujeción 1686533
-
HC-B-AF-SET - Brida de sujeción 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Tapa de protección 1690749
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Prensaestopas 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Marcador de plástico 0830995
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - Junta perfilada 1409804
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1208911
-
SF-M BH - Destornillador 1212070
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia