RC-0000000E000 - Carcasa para conector circular
1592813

Carcasa para conector circular, serie: RC, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Anillo tórico radial, apantallado: sí, espesor de pared mín.: 3 mm, espesor de pared máx.: 10,5 mm, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Detalles de producto








Productos compatibles