RC-00000005100
-
Carcasa para conector circular
1592597
Carcasa para conector circular, serie: RC, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Junta plana, espesor de pared mín.: 2,7 mm, espesor de pared máx.: 3,5 mm, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición