El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CP 4/5 - Carcasa de conector
1066562

Carcasa de conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 10 A, tipo de conexión: Conexión crimpada, paso: 6,2 mm, profundidad: 32,4 mm, anchura: 29,8 mm, altura: 14,95 mm, número de polos: 5, color: gris, clase de montaje: Montaje insertable

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Tamaño pequeño para aplicaciones con poco espacio
Conexión rentable de conductores preconfeccionados con conexión crimpada