cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
Carcasa de conector, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, número de conexiones: 4, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión crimpada, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: Montaje por encaje, color: gris
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |