El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1633999

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 300 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 6, número de filas: 2, número de polos: 6, número de conexiones: 6, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: HSCH-S 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Para conector de conexión frontal con conexión push-in rápida y sin herramientas
Adecuado para el montaje mediante soldadura por ola y tecnología de soldadura por reflujo (Through-Hole Reflow, THR)