PCV 4/ 6-G-6,35 P26 THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1271661

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 4 mm2, color: negro, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 800 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 6, familia de artículos: PCV 4/..-G-THR, paso: 6,35 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Pines en zigzag W, longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON PC 4, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Protección contra contactos accidentales ampliada en la cara enchufable para garantizar la máxima seguridad, incluso sin conexión
Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables