El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PC 6-16/ 4-G-10,16 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1913662

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm2, color: verde, corriente nominal: 76 A (41 A en combinación con conector PC 6), tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Ag, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: PC 6-16/..-G, paso: 10,16 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 3, sistema enchufable: COMBICON PC 16, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, La corriente nominal de 76 A es válida en combinación con conectores de la familia PC 16. En combinación con conectores PC 6 se alcanzan 41 A (50 A según UL).

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

El principio de montaje conocido permite el uso universal
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables