El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MSTBV 2,5/ 6-GF-5,08 EX BK - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1261377

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 12 A, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 6, familia de artículos: MSTBV 2,5/..-GF-EX, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,9 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5 EX, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex eb" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
El principio de montaje conocido permite el uso universal
Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable