Pictograma línea de productos COMBICON Connectors M
Pictograma sección 2,5 mm2
Pictograma clase de montaje Soldadura por ola
Pictograma tipo de embalaje empaquetado en caja
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 16 A (ver curva derating), tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 3, familia de artículos: MSTB 2,5 HC/..-GF, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,23 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5 HC, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja