El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

DMCV 1,5/13-G1F-3,5-LR P35 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1054074

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 26, número de filas: 2, número de polos: 13, número de conexiones: 26, familia de artículos: DMCV 1,5/..-G1F, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON DFMC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo Lock and Release, tipo de sujeción: Lock & Release sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.