DMC 1,5/ 5-G2F-3,5-LR P20THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1668686

línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
tipo de embalaje empaquetado en caja

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 2, número de polos: 5, familia de artículos: DMC 1,5/..-G2F-LR-THR, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON DFMC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo Lock and Release, tipo de sujeción: Lock & Release sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio