ES-FT-BPC PROTECTION CAP - Capuchón protector de polvo
1130817

Tapa de protección contra el polvo para conectores de acumuladores de energía, color: negro RAL9005, temperatura ambiente para almacenamiento y transporte: -40 °C ~ 70 °C, temperatura de servicio: -20 °C ~ 105 °C, sin halógenos, plásticos técnicos: UL94 HB, grado de protección: IP65 (con conector hembra)

Detalles de producto