El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SOL-SC1-16ST-0-F-SD-21 - Caja de conexión de generadores
1053595

Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000  V  DC para la conexión de hasta 16 strings. Con protección por fusible de dos caras mediante portafusibles e interruptor de desconexión DC. Inserción de cables mediante prensaestopas múltiples. Incluye cartuchos de fusible de 15 A.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Análisis y asesoramiento orientados a la aplicación
Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias
Servicio duradero y sin fallos gracias a múltiples soluciones probadas
Uso de las mejores tecnologías de unión y los componentes adecuados