Las cajas de strings Solarline se utilizan en instalaciones de cubierta pequeñas igual que en instalaciones al aire libre grandes. Las tareas principales de las cajas de strings son la protección contra sobretensiones del sistema fotovoltaico, dado el caso, la agrupación de strings y el paso en bucle del conductor de conexión equipotencial de protección para la conexión equipotencial local.
Otras funciones son opcionales y dependen del equipamiento.
Como ejemplos de las funciones opcionales cabe citar la protección de los strings mediante fusibles de string, así como la activación de los strings mediante seccionador de carga DC o interruptor de bomberos DC.
El volumen de funciones completo de las cajas de strings puede obtenerlo a partir de su descripción del artículo (véase la clave de referencia de la hoja informativa de la caja de strings, que puede descargarse en el área "Descargas").
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004
-
Caja de conexión de generadores
1094675
Caja de conexión de generadores para instalaciones fotovoltaicas hasta 1000 V DC para la conexión de 1x 1 string. Con protección contra sobretensiones y conector DC SUNCLIX para el lado de entrada y salida.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Asesoramiento orientado a la aplicación
Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias
Instalación y puesta en marcha rápidas