MCS-78X64X42-IP6X-7035 - Caja para electrónica
1524047

Caja para electrónica, color: gris claro (Similar RAL 7035), índice de protección: IP65/67, dimensiones: 78 x 64 x 42 mm, Incluye parte superior de la carcasa, parte inferior de la carcasa y tornillos para la fijación de la caja y la placa de circuito impreso

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Manejo cómodo durante la instalación y el mantenimiento del equipo gracias a las bisagras opcionales en la tapa de la caja
Montaje flexible mediante la placa adaptadora opcional
Funcionamiento seguro con el índice de protección adecuado
Selección personalizada del producto gracias al sistema modular
Instalación optimizada de la placa de circuito impreso: el borde en ángulo de la caja permite instalar la placa de circuito impreso casi horizontalmente

Preguntas frecuentes


¿Por qué se utiliza una junta instalada de forma fija?

La junta instalada de forma fija garantiza un cierre correcto. Además, la junta permanece en la caja y no se pierde.


¿Hay alguna forma de compensar la presión?

El elemento para compensación de presión ya viene montado en las variantes de caja IP67/IP65.


¿Dónde puedo montar la caja?

La caja puede montarse en paredes, postes, perfiles de aluminio o incluso carriles DIN. Esto es posible gracias a una placa adaptadora opcional.


¿Cómo se monta o desmonta la caja en la placa adaptadora?

El montaje se realiza sin herramientas. La caja se encaja en la placa adaptadora. La caja también se puede fijar con tornillos (que deben pedirse por separado). Para el desmontaje, retire los tornillos, si se hubieran utilizado, y haga palanca con, p... Ver más

El montaje se realiza sin herramientas. La caja se encaja en la placa adaptadora. La caja también se puede fijar con tornillos (que deben pedirse por separado). Para el desmontaje, retire los tornillos, si se hubieran utilizado, y haga palanca con, por ejemplo, un destornillador para sacar los bloqueos a través de los huecos de la placa adaptadora.

Ver menos

¿Qué colores y opciones adicionales de personalización hay disponibles?

El sistema modular permite crear cajas a medida. Hay disponibles varios colores RAL. También es posible combinar de forma versátil diferentes variantes de marcos y los accesorios adicionales. Póngase en contacto con nosotros si desea que realicemos personalizaciones adicionales.


¿Hay alguna forma de conectar los componentes entre sí?

Una bisagra integrada, que también puede montarse posteriormente, mantiene la tapa en la caja y deja las manos libres.


¿Qué índice de protección IP tiene la caja?

La caja está disponible en versiones IP40 o IP65/IP67.


¿Qué colores hay disponibles y cuáles son posibles?

La caja y la placa adaptadora están disponibles en color RAL 7035 (gris luminoso). Los marcos están disponibles en las variantes de color RAL 7035 (gris luminoso), RAL 9005 (negro intenso), RAL 5015 (azul celeste) y RAL 1018 (amarillo de zinc). Es po... Ver más

La caja y la placa adaptadora están disponibles en color RAL 7035 (gris luminoso). Los marcos están disponibles en las variantes de color RAL 7035 (gris luminoso), RAL 9005 (negro intenso), RAL 5015 (azul celeste) y RAL 1018 (amarillo de zinc). Es posible consultar variantes de color específicas para el cliente. 

Ver menos

¿Qué posibilidades de aplicación hay?

Las cajas son especialmente apropiadas para su uso en tecnología de edificios o en la industria. No obstante, gracias que la caja es especialmente versátil y robusta, también son posibles otros ámbitos de aplicación.