El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ECS-B-64X80-S-UV-NV GY - Caja para electrónica
1186433

Caja no ventilada de la familia ECS, bloqueo por tornillo. Índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 en combinación con la placa frontal correspondiente. Color: gris (7042); anchura: 97 mm; altura: 86 mm; profundidad: 44 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Diseño de la carcasa ultracompacto para una amplia diversidad de aplicaciones
El diseño de la carcasas permite el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación
Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
Protección contra manipulación integrada
Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas
Adecuada para su uso en interiores y exteriores