SACB-4/ 4-L- 0,5 OTB
-
Caja distribuidora
1695964
Caja distribuidora, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 4, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: sí; conexión de cable principal: Conexión fija 270°, longitud del cable: 0,5 m, apantallamiento: no
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Nota sobre la aplicación | Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios". |
Tipo de producto | Caja distribuidora |
Número de polos | 4 |
Número de puestos enchufables | 4 |
Codificación | A |
LED | sí |
Diagnóstico local | |
Función vigilada | Tensión de alimentación |
Representación óptica | LED verde |
Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V DC |
Diagnóstico local | Tensión de alimentación LED verde |
Indicación de estado de E/S LED amarillo | |
Tensión nominal UN | 24 V DC |
Corriente asignada total | 12 A |
Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
Capacidad de corriente por puesto enchufable | 4 A |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión sensor/actuador | Conector hembra M12 |
Par de apriete Puesto enchufable Cable de sensores/actuadores | 0,4 Nm |
Asignación de conexiones | |
Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-4 / 3 (0 V) = BU | |
1-4 / 5 (PE) = GNYE |
Indicación de estado disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 54 mm |
Altura | 19 mm |
Longitud | 82 mm |
Material Manguito roscado | PA |
Material Carcasa | PA |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta Junta tórica | NBR |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA |
Longitud del cable | 0,5 m |
Tipo de conexión | Conexión fija |
Sección de línea Línea de señales | 4x 0,34 mm² |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea Alimentación de tensión | 3x 0,75 mm² |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 42x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 18 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C (Para disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Para disposición móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 75 °C |
Código de artículo | 1695964 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF3CBF |
GTIN | 4017918888282 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 107 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 107 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia