SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - Caja distribuidora de carcasa de base
1197599

Caja distribuidora de carcasa de base, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 3, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión enchufable del cable principal 180°, apantallamiento: no

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ