Caja de empalme para carril DIN de la serie FDX 20, equipada con 6 ST-Duplex, completamente lista para el empalme y equipada con pigtails de 900 µm (OM2) premontados y soporte de empalme (para protección de empalme retráctil y crimpado disponible por separado), en una bandeja de empalme patentada de chapa de acero con pintura en polvo. Entrada de cables mediante unión atornillada opcional desde arriba o abajo. Caja (2 piezas) preparada para montaje sobre carril DIN mediante adaptador en la parte trasera (también se puede montar lateralmente).
Volumen de suministro:
Caja para carril DIN con bandeja de empalme integrada (montada), equipada con 6 ST-Duplex, 12 pigtails (OM2), 1 soporte de empalme, 1 prensaestopas (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9
-
Caja de empalme
1019683
Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris, Ethernet
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicación de pedido: | La protección de empalme retráctil (código de artículo 1019676) o la protección de empalme crimpada (código de artículo 1019678) se deben solicitar por separado. |
Tipo de producto | Caja distribuidor red |
Tipo de carcasa | Adaptador para carril DIN |
Serie | FDX 20 series |
Construcción | Módulo para montaje sobre carril |
Tipo de sensor | Ethernet |
Cara de enchufe | ST-Duplex |
Número de salidas de cable | 2 |
Número de conductores | 12 |
Cantidad de los puestos de módulo | 6 |
Número de puestos enchufables | 12 |
Tipo de atornillado | M20 x 1,5 |
Tapa de protección | sí |
Salida de cables | arriba y abajo |
Atenuación | ≤ 0,3 dB |
Medio de transmisión | Fibra óptica |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Empalme |
Anchura | 40 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidad | 115 mm |
Carcasa | |
Anchura de la carcasa | 40 mm |
Parámetros mecánicos | |
Diámetro de puntera | 2,50 mm |
Color | gris |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material puntera | Cerámica de circonio |
Material carcasa | Metal |
Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris |
Tipo de cable | Fibra de vidrio multimodo |
Tipo de cable | 900 µm |
Estructura de cable | conductor compacto parcialmente suelto (STB) |
Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 12 mm |
Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 12 mm |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 900 µm |
Conductores individuales, diámetro | 900 µm (250/900 µm) |
Conductor individual, color | Disposición con codificación por color según IEC 60794-2 |
Ausencia de halógenos | sí |
Resistencia al aceite | no |
Resistencia a las llamas | sí |
Cable de fibra óptica | |
Número de fibras | 12 |
Fibra | GOF |
Tipo de fibra | Fibra de vidrio multimodo, 50/125 µm |
Atenuación | ≤ 0,3 dB (con 850 nm/1300 nm) |
Pérdida de retorno | ≥ 35 dB (con 850 nm/1300 nm) |
Medio de transmisión | Fibra óptica |
Datos mecánicos | |
Tipo de atornillado | M20 x 1,5 |
Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
Atenuación | ≤ 0,3 dB |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (según IEC 60529) |
IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | 0 °C ... 50 °C |
Resistencia a la radiación ultravioleta | sí |
Resistencia al aceite | no |
Resistencia a las llamas | sí |
Resistencia al aceite | no |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Permite una reconexión flexible del adaptador para carril |
Código de artículo | 1019683 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | ABNGAA |
Página del catálogo | Página 381 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626701141 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 759,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 672,101 g |
Número de tarifa arancelaria | 85367000 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115560
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115574
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica 1115588
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115557
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115573
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable de fibra óptica 1115587
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1115554
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1115570
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica 1115584
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - Cable de fibra óptica 1286222
-
FOC-ST:A-ST:A-GZ01/... - Cable Patch para fibra óptica 1405712
-
FOC-ST:A-LC:A-GZ01/... - Cable Patch para fibra óptica 1405706
-
FOC-ST:A-SC:A-GZ01/... - Cable Patch para fibra óptica 1405708
-
FOC-ST:A-SJ:A-GZ01/... - Cable Patch para fibra óptica 1405710
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accesorios de fibra óptica 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - Accesorios de fibra óptica 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Tornillo de cierre 1424519
-
WP-CN PA M20 - Contratuerca 3241134
-
SF-PH 1-80 - Destornillador 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Destornillador 1212552
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Adaptador para carril DIN 1041740
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411125
-
TML (104X10)R - Tira de rotulación 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Tira de rotulación 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Etiqueta de seguridad con adhesivo especial 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Etiqueta para superficies ásperas 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Placa de aviso 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Marcador de aparatos 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Marcador de cables 0803386
Sus ventajas
Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño estandarizado
Posibilidad de montaje flexible sobre carril en seis direcciones de posicionamiento
Apto para la industria
Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia