Caja de empalme para carril DIN de la serie FDX 20, equipada con 6 SC-Duplex, completamente lista para empalmar y equipada con pigtails de 900 µm (OS2) y soportes de empalme premontados (para protección de empalme retráctil y crimpado disponible por separado) en una bandeja de empalme patentada de chapa de acero con recubrimiento en polvo. Entrada de cables mediante unión atornillada opcional desde arriba o abajo. Caja (2 piezas) preparada para montaje sobre carril DIN mediante adaptador en la parte trasera (también se puede montar lateralmente).
Volumen de suministro:
Caja para carril DIN con bandeja de empalme integrada (montada), equipada con 6 SC-Duplex, 12 pigtails (OS2), 1 soporte de empalme, 1 prensaestopas (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9
-
Caja de empalme
1019692
Caja de empalme, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris, Ethernet
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño estandarizado
Posibilidad de montaje flexible sobre carril en seis direcciones de posicionamiento
Apto para la industria
Menor tiempo de montaje mediante Plug and Play
Esquema de polos recto en línea en un enlace
Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
Velocidad de transmisión hasta 1000 Mbit/s