FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - Caja de conexión
2316420

Caja de distribución de campo de acero inoxidable con diez conexiones para su empleo en una zona Ex. Contiene un acoplador de dispositivos en bloque de 6 vías (FB-6SP) para FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA y tres bornes para carril para cableado troncal (+, –, S).

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de hasta 6 equipos de campo Foundation Fieldbus o PROFIBUS PA
Resistencia de cierre premontada
Desaparición de problemas con el radio de curvatura del cable mediante la configuración de la conexión en solo un lado
Protección contra cortocircuitos con limitación de corriente por cada derivación