El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

E AB A 130X80X60 12MPT - Caja de conexión
3001999

Caja de conexión, con 12 bornes de 2,5 mm2 en la tecnología push-in, material: ABS, gris, 130 mm x 80 mm x 60 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Detalles de producto









Sus ventajas

Caja de bornes con tapa y barra de bornes premontada
Cableado rápido sin componentes adicionales necesarios