C1 S4 A 508X762X300 - Caja de conexión
0899681

Caja de conexión, con equipamiento de placas de brida abajo, material: Acero inoxidable 304 / 1.4301, resistencia superficial: cepillado, plateado, 508 mm x 762 mm x 300 mm, tipo de cierre: Puerta con bisagra cambiable, volumen de suministro - ATD: Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta, Placa de montaje, Llave de doble paletón, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Bisagra para puerta con cierre giratorio con un cuarto de vuelta

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Gama innovadora de carcasas de calidad de acero inoxidable como base para cajas de bornes individuales
Menor trabajo de montaje y proceso de homologación más sencillo gracias a cajas de bornes equipadas de forma fija
Se pueden colocar placas de bridas en cuatro lados de la carcasa, incluida la protección de obturación
Adaptaciones en la carcasa mediante roscas, perforaciones y recortes rectangulares observando las prescripciones de las normativas vigentes