SAC-4P-M12MS/28,0-28X SH OD - Cable para sensores/actuadores
1553587

Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X/PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, a extremo de cable libre, longitud de cable: 28 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Sumamente robusto: resistente al aceite, a las radiaciones UV y al ozono, soporta temperaturas entre los -40 °C ... y los +105 °C
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética