EV-T2M3C-3AC32A-6,0M6,0ESBK00 - Cables de carga AC
1621802

CHARX connect, Tipo 2, cable: 6 m, recto, IEC 62196-2, Cable de carga AC con conector de carga para vehículos, extremo de cable libre, con capuchón, IMPORTANTE: dado el caso se precisa una gestión de cables.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
Superficie plateada de los contactos de potencia y señales
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Manejo confortable mediante una empuñadura ergonómica y componentes de agarre adicionales de goma