NBC-USB3.0-UAM/0,5-PVC/UAM
-
Cable USB
1333150
Cable USB, diseño: USB-A, índice de protección: IP20, longitud de cable: 0,5 m, número de polos: 9, 5 GBit/s, salida de cables: recta, USB 3.2 Gen. 1
Detalles de producto
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Construcción | USB-A |
Tipo de sensor | USB 3.2 Gen. 1 |
Número de polos | 9 |
Cara de enchufe | USB-A |
Apantallado | sí |
Salida de cables | recta |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 2 |
Velocidad de transmisión | 5 GBit/s |
Corriente asignada | 1,5 A |
Resistencia de aislamiento | 10 MΩ |
Tensión de prueba | 300 V AC |
300 V AC | |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 300 V AC |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 300,00 V AC |
Características de transmisión (categoría) | USB 3.2 Gen 1 |
Velocidad de transmisión | 5 GBit/s |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 1500 |
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | < 35,00 N |
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | < 10 N |
Ciclos de flexión máx. | 100 |
Menor radio de flexión | 3,7xD |
Color de la parte de la carcasa | negro |
Envoltura exterior, material | PVC |
Material Conductor | Cu |
Anchura | 15,8 mm |
Altura | 8 mm |
Longitud | 45 mm |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta USB Modelo A |
Apantallado | sí |
Ciclos de enchufe | 1500 |
Resistencia de aislamiento | 10 MΩ |
Categoría de sobretensiones | I |
Grado de polución | 2 |
Índice de protección | IP20 |
Conexión 2 | |
Construcción | Conector recta USB Modelo A |
Apantallado | sí |
Ciclos de enchufe | 1500 |
Resistencia de aislamiento | 10 MΩ |
Grado de polución | 2 |
Índice de protección | IP20 |
Longitud del cable | 0,50 m |
PVC USB 3.0 negro [USB] | |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PVC USB 3.0 negro |
Tipo de cable (abreviatura) | USB |
Diámetro exterior del cable | 5,00 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro |
Apantallamiento | Lámina revestida con aluminio |
Especificación del ensayo | |
Esfuerzo por frío | -40 °C/96 h |
Esfuerzo térmico | 85 °C/96 h |
Fatiga por corrosión | Salt spray test UL364-26 |
Resistencia de aislamiento Contactos contiguos | 10 MΩ |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Código de artículo | 1333150 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | ABNDBB |
GTIN | 4063151629755 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 35,21 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 29,21 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Transmisión de datos de alta velocidad hasta 5 Gbit/s
Transmisión de datos fiable gracias a la comprobación del 100 %
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia