El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93B-1,0 - Cable patch
1418251

Cable de parcheo PROFINET, apantallado, cuadrete en estrella, AWG 22 flexible (7 hilos), verde, conector macho RJ45/IP20, acodado, en conector macho RJ45/IP20, acodado, long.: 1,0 m

Detalles de producto